text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhoronnyal
Alak
C
Alaktípus
reteszhoronnyal, ellenanya nélkül
Terméktípus
szabványos
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzetlen
Alaptest színe
kék passzivált
D1=Menet (inch)
3/8-16
D=csapátmérő
6,35
L=Hossz
65,1
A
23,5
D2
3,5
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
1,1
L1
33,3
L2
50,8
L3
27
Löket S
14,3
Meghúzási nyomaték max. Nm
10
Méret
2
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
4
Rugóerő, végső F2 kb. N
16
SW1
3/8
Szilárdsági osztály
5.8
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
Automataacél.
Kivitel
Kékre passzivált.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak