text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyós rögzítőcsap
Kivitel 1
gombafejmarkolattal
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Csapátmérő (inch)
3/8
L=Hossz (inch)
2,0
D
33
D2
11,5
D3
19
Fogadófurat H11
3/8
Golyósretesz-csap fogantyú
Gomba alakú markolat nagy
L1
8,8
L2
34,6
L5
59,6
Nyíróerő kettős átmetszéssel max. kN
54
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
Acél elemek, nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A golyósretesz-csapok az elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak.
A nyomógomb megnyomásával mindkét golyó kireteszelhető és ezáltal a csatlakoztatandó alkatrészeket el lehet távolítani. A nyomógomb elengedésével a golyók biztonságosan reteszelődnek és oldhatatlan kapcsolatot alkotnak.

Korrózióálló. Rögzítési lehetőség tartókötélen.

Kettős nyíróerő (F) = S · τ aB max.

A nyíróerőre vonatkozó adatoknál az elméleti szakítóterhelésről van szól.
Ezek nem kötelező jellegű irányértékek a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárt. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.

A terhelési értékeket a DIN 50141 szabványra támaszkodva számításokkal állapították meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a golyósretesz-csap alkalmas-e az adott felhasználásra.

A legkülönbözőbb anyagok, amelyeken alkalmazzák a golyósretesz-csapokat, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Accessory
Biztosító spirálkábel 03199-10200
Tartókötél kötélszemmel 03199-....
Kulcskarika 03199-15/19/23
Felfogó perselyek golyósretesz-csaphoz 03197....
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak