Golyós rögzítőcsap gombafejmarkolattal nemesacél fémtiszta 03193-38CML08
- Gépelemek és munkadarabok gyors és egyszerű összekapcsolásához
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Biztonságos reteszelés a nyomógomb megnyomásával és elengedésével
- Önbiztosító
Mennyiségi egység
18,36 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós rögzítőcsap
Kivitel 1
gombafejmarkolattal
Kivitel 2
fém váll
Alak
A
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
fekete
D1=Csapátmérő (inch)
1/4
L=Hossz (inch)
0,5
D
38
D2
7,2
D3
16
Fedél
színe
közlekedésvörös, RAL 3020
Fogadófurat
H11
1/4
L1
6,9
L2
32,5
L5
19,6
Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
24
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
Material
Grip and push button thermoplastic.
Metal parts stainless steel.
Metal parts stainless steel.
Version
Grip black.
Push button traffic red.
Steel parts bright.
Push button traffic red.
Steel parts bright.
Note
Ball lock pins are used for easy fastening or joining of components.
The two balls are disengaged by pressing the push button and the pin can be slipped into holes in the workpieces. When the push button is released, the balls lock the connection securely.
Shear force double shear (F) = S · τ aB max.
The values given for the shear force are the theoretical breaking load.
These are non-binding reference values without consideration of safety factors and exclude any liability. The values given are for information purposes only and do not constitute a legally binding assurance of properties.
The load values have been calculated in accordance with DIN 50141. Each user must determine individually whether the ball lock pin is suitable for the respective application.
Different materials in which the ball lock pins are used, weather conditions and wear can influence the determined values.
The two balls are disengaged by pressing the push button and the pin can be slipped into holes in the workpieces. When the push button is released, the balls lock the connection securely.
Shear force double shear (F) = S · τ aB max.
The values given for the shear force are the theoretical breaking load.
These are non-binding reference values without consideration of safety factors and exclude any liability. The values given are for information purposes only and do not constitute a legally binding assurance of properties.
The load values have been calculated in accordance with DIN 50141. Each user must determine individually whether the ball lock pin is suitable for the respective application.
Different materials in which the ball lock pins are used, weather conditions and wear can influence the determined values.
Drawing reference
1) Metal collar
Accessory
Locating bushes for ball lock pins 03197
Safety spiral cable 03199
Retaining cable with loop 03199
Key ring 03199
Safety spiral cable 03199
Retaining cable with loop 03199
Key ring 03199
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.