text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítő alátét
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
oxidált
B hüvelykben
1.609
H hüvelykben
1.063
L collban
1.000
Támaszmagasság max.
2.500
Támaszmagasság min.
1.125
UNSPSC Code
31161518
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
Acél.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
Az univerzális rögzítő aljzatok a 04070-01 lépcsős fogazatú szorítóvasakkal együtt is használhatók.

Fokmagasság függőlegesen: 1/16”
Fokmagasság vízszintesen: 1/8”
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak