Rögzítő alátét acél oxidált 02270-L1101
- Fokozatokban beállítható magasság
- Fokmagasság függőlegesen 1/8"
- Fokmagasság vízszintesen 1/16"
Mennyiségi egység
8,08 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő alátét
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
oxidált
B hüvelykben
1.063
H hüvelykben
0.688
L
collban
1.000
Támaszmagasság
max.
1.625
Támaszmagasság
min.
0.750
UNSPSC Code
31161518
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
Acél.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
Az univerzális rögzítő aljzatok a 04070-01 lépcsős fogazatú szorítóvasakkal együtt is használhatók.
Fokmagasság függőlegesen: 1/16”
Fokmagasság vízszintesen: 1/8”
Fokmagasság függőlegesen: 1/16”
Fokmagasság vízszintesen: 1/8”
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.