text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítő alátét
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
oxidált
B hüvelykben
3.750
H hüvelykben
2.469
L collban
1.500
Támaszmagasság max.
6.000
Támaszmagasság min.
2.500
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
Az univerzális rögzítő aljzatok a 04070-01 lépcsős fogazatú szorítóvasakkal együtt is használhatók.

Fokmagasság függőlegesen: 1/16”
Fokmagasság vízszintesen: 1/8”
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak