Rögzítő alátét acél oxidált 02270-A1103
- Fokozatokban beállítható magasság
- Fokmagasság függőlegesen 1/8"
- Fokmagasság vízszintesen 1/16"
Mennyiségi egység
27,84 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő alátét
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
oxidált
B hüvelykben
3.750
H hüvelykben
2.469
L
collban
1.000
Támaszmagasság
max.
6.000
Támaszmagasság
min.
2.500
UNSPSC Code
31161518
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
Acél.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Értékesítés párosával
További információk
Az univerzális rögzítő aljzatok a 04070-01 lépcsős fogazatú szorítóvasakkal együtt is használhatók.
Fokmagasság függőlegesen: 1/16”
Fokmagasság vízszintesen: 1/8”
Fokmagasság függőlegesen: 1/16”
Fokmagasság vízszintesen: 1/8”
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.