Szorítókomponens készlet rögzítéshez 34020-15
- Optikai mérésekhez
- Különböző munkadarabok gyors és rugalmas befogására
- 15 darabos készlet
Mennyiségi egység
3 391,89 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítókomponens készlet
Kivitel 1
rögzítéshez
Kivitel 2
optikai mérési eljárásokhoz
UNSPSC Code
41111611
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
További információk
Szorítókomponens készlet optikai mérési eljárásokhoz. Gyorsváltó palettából és különböző szorítóelemekből áll. Így lehetséges esztergált és mart alkatrészek, bármely hengeres, sík vagy komplex alakú sajtolt vagy öntött munkadarabok rögzítése és pozicionálása.
Előnyök
Alkatrészek egyedi összeállítása optikai mérési eljárásokhoz.
Szállítási terjedelem
1x gyorsváltó paletta 34022-19510005.
1x szegnyereg 34024-112034.
2x szegnyereg csúcsok 34024-01-315.
1x prizmatartó 34023-05216.
1x prizma rugós szorítóval / leszorítóval 34023-02-2502508.
1x oszlop rugós szorítóhoz / leszorítóhoz 33262-0404X050.
1x rugós szorító / leszorító 33260-30404011.
1x rugós szorító / leszorító, domború.
1x prizma mágneses rögzítéssel.
1x forgó és lengő felfogó.
1x precíziós kisméretű munkadarab befogó.
1x kisméretű munkadarab befogó, süllyesztett.
1x felfogó rugós szorítóhoz.
1x horonyanya M4.
1x szegnyereg 34024-112034.
2x szegnyereg csúcsok 34024-01-315.
1x prizmatartó 34023-05216.
1x prizma rugós szorítóval / leszorítóval 34023-02-2502508.
1x oszlop rugós szorítóhoz / leszorítóhoz 33262-0404X050.
1x rugós szorító / leszorító 33260-30404011.
1x rugós szorító / leszorító, domború.
1x prizma mágneses rögzítéssel.
1x forgó és lengő felfogó.
1x precíziós kisméretű munkadarab befogó.
1x kisméretű munkadarab befogó, süllyesztett.
1x felfogó rugós szorítóhoz.
1x horonyanya M4.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.