Szegnyereg t-horonyhoz alumínium kemény bevonattal 34024-112034
- Alkalmas a gyorsváltó palettarendszerhez 34022
- Forgásszimmetrikus munkadarabok befogása és pozicionálása
- Csúcsok cserélhetők
- Alkalmas optikai mérési eljárásokhoz
Mennyiségi egység
511,85 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szegnyereg
Kivitel 1
t-horonyhoz
Alak
A
Alaktípus
csúcs
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
kemény bevonattal
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
nitrokarburált
B=Szélesség
53
H=Magasság
12
L=Hossz
43
B1
11
B2
34
B3
5
B4
10
B5
22
D
max.
12
D
min.
0
D1
12,5
D2
15
D3
15
H1
23
H2
35,7
H3
1,5
H4
4
L1
56,5
L2
15
UNSPSC Code
31161602
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Szegnyereg, alumínium.
Csúcsok, acél.
Csúcsok, acél.
Kivitel
Szegnyereg, kemény bevonatú.
Csúcsok, nitrokarburált.
Csúcsok, nitrokarburált.
További információk
A szegnyereg egy rögzített és egy mozgó csúccsal rendelkező részből áll. A mozgó felfogó rugós és reteszelhető. A csúcsok tetszés szerint cserélhetők (szegnyereg csúcsok 34024-01).
Alkalmas a gyorsváltó palettarendszer T-hornyaihoz 34022.
D min. és D max a bemérendő munkadarabra vonatkoznak.
Alkalmas a gyorsváltó palettarendszer T-hornyaihoz 34022.
D min. és D max a bemérendő munkadarabra vonatkoznak.
Accessory
Csúcsok 34024-01.
Gyorsváltó palettarendszer 34022.
Gyorsváltó palettarendszer 34022.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.