text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csúcs
Kivitel 1
for tailstocjk
Kivitel 2
horonnyal
Alak
D
Alaktípus
Üreges csúcsok, lelapolt
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
nitrokarburált
B=Résszélesség
3
D1=Átmérő
12/14
H=Magasság
55
D max.
30
D min.
16
D2
35
H1
35
H2
17
UNSPSC Code
41111611
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
Acél.
Kivitel
nitrokarburált.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Párosával.
További információk
A csúcsok alkalmasak a 34024-05 szegnyereghez.

A C és D alaknál a horony segítségével mérhető a munkadarab hossza.

D min. és D max. a mérendő munkadarabra vonatkozik.
Accessory
Szegnyergek 34024-05.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought