Csúcs for tailstocjk acél nitrokarburált 34024-06-315
- Alkalmas 34024 szegnyereghez, csúcsközép távolság a talptól 75 mm
- Forgásszimmetrikus munkadarabok befogása és pozicionálása
- Különböző vizsgálati darabokhoz alkalmas
Mennyiségi egység
252,25 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csúcs
Kivitel 1
for tailstocjk
Kivitel 2
horonnyal
Alak
C
Alaktípus
Üreges csúcsok
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
nitrokarburált
B=Résszélesség
1,5
D1=Átmérő
12/14
H=Magasság
45
D
max.
15
D
min.
9
D2
19
H1
35
H2
7
UNSPSC Code
41111611
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
Acél.
Kivitel
nitrokarburált.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Párosával.
További információk
A csúcsok alkalmasak a 34024-05 szegnyereghez.
A C és D alaknál a horony segítségével mérhető a munkadarab hossza.
D min. és D max. a mérendő munkadarabra vonatkozik.
A C és D alaknál a horony segítségével mérhető a munkadarab hossza.
D min. és D max. a mérendő munkadarabra vonatkozik.
Accessory
Szegnyergek 34024-05.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.