Csúcs for tailstocjk acél nitrokarburált 34024-01-222
- Alkalmas 34024 szegnyereghez, csúcsközép távolság a talptól 12 mm
- Forgásszimmetrikus munkadarabok befogása és pozicionálása
- Különböző vizsgálati darabokhoz alkalmas
Mennyiségi egység
105,31 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csúcs
Kivitel 1
for tailstocjk
Kivitel 2
without slot
Alak
B
Alaktípus
lelapolt
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
nitrokarburált
D1=Átmérő
10
H=Magasság
43,1
D
max.
22
D
min.
10
D2
23
H1
30
H2
12,1
UNSPSC Code
41111610
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
Acél.
Kivitel
nitrokarburált.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Egyenként.
További információk
A csúcsok alkalmasak a 34024 szegnyereghez.
A C és D alaknál található horony segítségével mérhető a munkadarab hossza.
D min. és D max. a mérendő munkadarabra vonatkozik.
A C és D alaknál található horony segítségével mérhető a munkadarab hossza.
D min. és D max. a mérendő munkadarabra vonatkozik.
Accessory
Szegnyergek 34024.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.