text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tartó
Kivitel 1
for prism
Kivitel 2
T-horonyhoz
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
kemény bevonattal
B=Szélesség
20
H=Magasság
52
L=Hossz
16
B1
17,5
B2
15
B3
5
B4
10
H1
25
H2
30
H3
2,5
H4
4
H5
14,5
H6
17
L1
42
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
Alumínium.
Kivitel
Kemény bevonattal.
További információk
A prizmatartó gyorsan felszerelhető a palettarendszer 34022 T-hornyos felfogójára. A 34023-02 prizmák 90° fokos tartójaként szolgál. Ezek három különböző helyzetben szorítható fel a prizmatartóra.
Accessory
Gyorsváltó palettarendszer 34022.
Prizma 34023-02.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak