text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Prizma
Kivitel 1
with spring clamp
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
kemény bevonattal
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
B=Szélesség
25
H=Magasság
25
L=Hossz
30
D max.
25
D min.
2
D1
4
H1
16
H2
56,2
L1
28,5
S
0,8
UNSPSC Code
41111610
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
Prizma, alumínium.
Rugós szorító / leszorító, nemesacél.
Kivitel
Prizma, kemény bevonatú.
Rugós szorító / leszorító, fémtiszta.
További információk
Prizma kör keresztmetszetű munkadarabok befogására és pozícionálására rugós szorítók / leszorítók segítségével.

Alkalmas a prizmatartóhoz 34023.
Accessory
Prizmatartó 34023.
Rugós szorítók / leszorítók 33260.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak