Gyorsszorító tartó kitámasztóval alumínium keményre eloxált 34021-15038
- Csatlakozás a gépasztal vagy az alaplemez és a rögzítőrendszer között
- Felszerelhető elemek és szorítóelemek felfogója
- Szerszám nélkül
- Kitámasztóval egyedi pozicionáláshoz
Mennyiségi egység
293,88 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gyorsszorító tartó
Kivitel 1
kitámasztóval
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
keményre eloxált
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
B=Szélesség
60
D2=Átmérő
10
H=Magasság
10,8
L=Hossz
53,5
B1
150
B2
15
B3
45
H1
11,5
H2
8
L1
83,6
L2
38,4
L3
6,1
L4
11
UNSPSC Code
27112108
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
Alumínium.
Csavar, nemesacél.
Csavar, nemesacél.
Kivitel
keményre eloxált.
Csavar, fémtiszta.
Csavar, fémtiszta.
További információk
A gyorsszorító tartók a gyorscserélő rendszerek alapját képezik. A gyorsszorító tartók a kitámasztó segítségével közvetlenül a gépasztalra vagy az alaplapra szerelhetők és az oválfurat segítségével egyedileg pozicionálhatók. A gyorsszorító tartók szerszám használata nélkül az összes gyorsszorító felfogóval rendelkező termékkel csatlakoztathatók.
Accessory
Gyorsszorító tartó sarokidom elemmel 33227-10.
Gyorsszorító tartók sarokidom elemmel, forgatható 34007.
Gyorsszorító tartók, forgatható 34007-02
Precíziós satuk 33225-5003511.
Precíziós központosító befogók 34010.
Precíziós hárompofás tokmányok 34011
Adapterek 33226-05.
Tüskés felfogók 33227.
Kisméretű munkadarab befogó 34012.
Mágneses prizmák 34013.
Prizmák rugós szorítóval / leszorítóval 34013-05.
Prizmák 34013-10.
Gyorsszorító tartók sarokidom elemmel, forgatható 34007.
Gyorsszorító tartók, forgatható 34007-02
Precíziós satuk 33225-5003511.
Precíziós központosító befogók 34010.
Precíziós hárompofás tokmányok 34011
Adapterek 33226-05.
Tüskés felfogók 33227.
Kisméretű munkadarab befogó 34012.
Mágneses prizmák 34013.
Prizmák rugós szorítóval / leszorítóval 34013-05.
Prizmák 34013-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.