text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rugós szorító
Kivitel 1
támasszal
Kivitel 2
with base rail
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
alumínium
Komponens felülete
kemény bevonattal
B
25
B1
6,4
B2
12,5
B3
16
B4
32
D
10
D1
6
E
19,6
H
12
H1
25
H2
2
H3
74,9
H4
8
H5
15
L
105
L1
10
L2
20
L3
62,5
L4
16
L5
50
L6
50
S
1
SW
17
SW1
17
SW2
19
SW3
2,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Alapsín, alumínium.
Kivitel
fémtiszta.
Alapsín, kemény bevonatú.
További információk
Alapsín készlet koordináta mérőkészülékhez oszlopelv szerint. Alkalmas gyors befogáshoz rugós szorítóval / leszorítóval.

A készlet összeszerelve kerül kiszállításra.
Szállítási terjedelem
Alapsín 34000-1510610, hosszabbító darab 02035-01-10025, tartólemez 33263-006050, oszlop 33262-0606X075, rugós szorító / leszorító 33260-10605010 és támcsavar 02037-01-10040015, valamint hengeres fejű csavar M6X14 és megfelelő alátét.
Accessory
Alapsínek 34000.
Hosszabbító darabok 02035-01.
Tartólemezek 33263.
Oszlopok 33262.
Rugós szorítók / leszorítók 33260.
Támcsavarok 02037-01.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak