text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Alaplap
Kivitel 1
menetes furatokkal
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
kemény bevonattal
B=Szélesség
250
D=Menet
M6
H=Magasság
20
L=Hossz
500
B1
25
B2
50
L1
25
L2
50
UNSPSC Code
31161515
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
Alumínium.
Kivitel
Kemény bevonattal.
További információk
Alaplemezek M6 csatlakozómenettel 50 mm-es raszterfuratokban.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak