Tüskés felfogó acél 33227-505548
- Ideális összetett munkadarabok befogásához
- Könnyen adaptálható a bonyolult munkadarab-formákhoz
- Nagy ismétlési pontosság
Mennyiségi egység
1 408,29 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tüskés felfogó
Alaptest
anyaga
acél
B
72
B1
48
H
85,7
L
81
L1
55
Max.
rugóút
12
Stift Ø
5
UNSPSC Code
31162800
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
Acél.
További információk
Ideális alakos felületű munkadarabok befogására. A rugós tű lökőfejek a munkadarabba történő benyomáskor igazodnak annak alakjához. Szorításkor rögzülnek a tű lökőfejek. A munkadarabok ily módon újra és újra könnyedén pozícionálhatók és rögzíthetők az alakos munkadarab felfogóban.
Szállítási terjedelem: tüskés felfogó szorító szerkezettel (szán, oszlop és rugós szorító).
Szállítási terjedelem: tüskés felfogó szorító szerkezettel (szán, oszlop és rugós szorító).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.