text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tüskés felfogó
Alaptest anyaga
acél
B
50
B1
34
H
59
L
56
L1
38
Max. rugóút
10
Stift Ø
2,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél.
További információk
Ideális alakos felületű munkadarabok befogására. A rugós tű lökőfejek a munkadarabba történő benyomáskor igazodnak annak alakjához. Szorításkor rögzülnek a tű lökőfejek. A munkadarabok ily módon újra és újra könnyedén pozícionálhatók és rögzíthetők az alakos munkadarab felfogóban.

Szállítási terjedelem: tüskés felfogó szorító szerkezettel (szán, oszlop és rugós szorító).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak