Szorítópofák 1 db prizma nemesacél 33225-15-2520
- Nagy pontosság
- Cserélhető szorítópofák
- Sokoldalú befogási lehetőségek
- Lépcsős pofák
- Szorítópofák ütközőstifttel
Mennyiségi egység
44,72 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítópofák
Kivitel 1
1 db prizma
Kivitel 2
1 darab sima/fokozatlan
Alak
A
Alaptest
anyaga
nemesacél
B=Szélesség
25
H=Magasság
10,3
L=Hossz
6,2/4,5
Acélkulcs
1.4021
B1
15
B2
17
D
M4
H1
5
H2
7
L1
2
L2
1
UNSPSC Code
31161507
VPE
komplet
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
Nemesacél.
További információk
Cserélhető szorítópofák 33225-10 precíziós csavaros satukhoz.
A alak: Szorítópofa készlet prizmás szorítópofával és lépcsős szorítópofával.
B alak: lépcsős pofák.
C alak: prizmás pofák ütközőstifttel.
A alak: Szorítópofa készlet prizmás szorítópofával és lépcsős szorítópofával.
B alak: lépcsős pofák.
C alak: prizmás pofák ütközőstifttel.
Szállítási terjedelem
A alak: 1x prizmás pofa és 1x lépcsős pofa.
B alak: 1x lépcsős pofa.
C alak: 1x prizmás pofa ütközőstifttel.
B alak: 1x lépcsős pofa.
C alak: 1x prizmás pofa ütközőstifttel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.