text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítópofák
Kivitel 1
1 db prizma
Kivitel 2
1 darab sima/fokozatlan
Alak
A
Alaptest anyaga
nemesacél
B=Szélesség
15
H=Magasság
6,3
L=Hossz
4/3
Acélkulcs
1.4021
B1
8,5
B2
10,2
D
M2
H1
3,3
H2
4
L1
1
L2
0,5
UNSPSC Code
31161507
VPE
komplet
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
Nemesacél.
További információk
Cserélhető szorítópofák 33225-10 precíziós csavaros satukhoz.

A alak: Szorítópofa készlet prizmás szorítópofával és lépcsős szorítópofával.
B alak: lépcsős pofák.
C alak: prizmás pofák ütközőstifttel.
Szállítási terjedelem
A alak: 1x prizmás pofa és 1x lépcsős pofa.
B alak: 1x lépcsős pofa.
C alak: 1x prizmás pofa ütközőstifttel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak