text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hordozólemez
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
B=Szélesség
46
H=Magasság
7
L=Hossz
77
B1
36
D
4,5
H1
6
L1
62,5
L2
5
L3
18
L4
18
UNSPSC Code
31161507
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Alumínium.
Kivitel
Eloxált alumínium.
További információk
Az alumínium szerelőlapok a 33225-10 precíziós satukhoz használhatók adapterként.
A precíziós satuk a szerelőlapok segítségével minden pozicionáló rendszerre felszerelhetők, amelyek mérete B = 29 vagy B = 46.
Accessory
Illeszthető pozicionáló asztalokhoz (21100, 21102, 21104, 21120, 21122, 21124), keresztasztalokhoz (21130, 21132, 21133, 21134, 21136, 21137) és emelőasztalokhoz (21140, 21142).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak