Hordozólemez alumínium eloxált 33225-16-152952
- 33225-10 precíziós csavaros satuk felszereléséhez
- Sokoldalú rögzítési lehetőségek
- Pozicionáló rendszerekkel kombinálható
Mennyiségi egység
40,79 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hordozólemez
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
B=Szélesség
29
H=Magasság
7
L=Hossz
52
B1
22
D
3,4
H1
6
L1
42
L2
3,5
L3
11
L4
11
UNSPSC Code
31161507
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Alumínium.
Kivitel
Eloxált alumínium.
További információk
Az alumínium szerelőlapok a 33225-10 precíziós satukhoz használhatók adapterként.
A precíziós satuk a szerelőlapok segítségével minden pozicionáló rendszerre felszerelhetők, amelyek mérete B = 29 vagy B = 46.
A precíziós satuk a szerelőlapok segítségével minden pozicionáló rendszerre felszerelhetők, amelyek mérete B = 29 vagy B = 46.
Accessory
Illeszthető pozicionáló asztalokhoz (21100, 21102, 21104, 21120, 21122, 21124), keresztasztalokhoz (21130, 21132, 21133, 21134, 21136, 21137) és emelőasztalokhoz (21140, 21142).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.