text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Prizma
Kivitel 1
gyorsszorító tartókhoz
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett
B=Szélesség
150
H=Magasság
46
B1
60
H1
29
H2
25
H3
13
L
6
L3
55
UNSPSC Code
31161518
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
Acél.
Kivitel
edzett.
További információk
Prizma kör keresztmetszetű munkadarabok méréséhez.
A prizma oldalán menetes furat található, amely megfelel a rögzítővel rendelkező rugós szorítóhoz / leszorítóhoz 34013.

A prizmák az összes (bázis) gyorsszorító tartóhoz csatlakoztathatók, így gyorsváltó rendszer alakítható ki. Ily módon a prizmák gyorsan és hatékonyan felszerelhetők különböző gyorsszorító tartókra.
Szállítási terjedelem
Állítható hosszirányú ütköző.
Rajzi hivatkozás
1) Állítható hosszirányú ütköző
Accessory
Rugós szorítók / leszorítók rögzítővel 34013.
Alaplemezek 34031.
Pozicionáló asztalok 34031-05.
Bázis gyorsszorító tartók 33227-05.
Bázis gyorsszorító tartók 34006.
Bázis gyorsszorító tartók 34021.
Keresztasztalok 34031-10.
Gyorsszorító tartó sarokidom elemmel 33227-10.
Gyorsszorító tartók, sarokidom elemekkel, forgatható 34007.
Gyorsszorítótartók, forgatható 34007-02.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak