Precíziós csavaros satu tartozékokkal acél felületedzett 33225-500351
- Munkadarabok méréséhez gépasztalokon
- Befogási szélesség növelése 35 mm-ről 75 mm-re lehetséges
- Felületedzett és precíziósan köszörült
- További csapokkal komplex munkadarabok felfogásához
Mennyiségi egység
745,65 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Precíziós csavaros satu
Kivitel 1
tartozékokkal
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
felületedzett
B=Szélesség
150
D=átmérő
4,02
G=Menet
M4
H=Magasság
32,5
L=Hossz
3
B1
50
B2
40
B3
5
D1
26
D2
33
H1
36,5
L1
25
L2
25,9
L3
35
L4
6,5
L5
6,5
Löket
S
0-35
Méretek
lásd a rajzot
UNSPSC Code
27112108
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
Acél.
Kivitel
felületedzett és precíziósan köszörült.
További információk
A precíziós satu rugalmas megoldást kínál a munkadarabok egyszerű és gyors pozicionálására és rögzítésére mérőgépeken, mérés céljából. A beszorítás a süllyesztett pofák vagy a pofákba helyezhető csapok segítségével lehetséges. Ily módon a belső furatos munkadarabok is beszoríthatók. A cserélhető oszlopvezetékekkel a befogási hossz 35 mm-ről 75 mm-re növelhető.
A alak: A precíziós satu 4 egymással merőleges helyzetben rakható a mérőasztalra.
B alak: A precíziós satu az összes (bázis) gyorsszorító tartóval csatlakoztatható, így gyorsváltó rendszerek alakíthatók ki. Ily módon a satuk gyorsan és hatékonyan felszerelhetők különböző gyorsszorító tartókra.
A alak: A precíziós satu 4 egymással merőleges helyzetben rakható a mérőasztalra.
B alak: A precíziós satu az összes (bázis) gyorsszorító tartóval csatlakoztatható, így gyorsváltó rendszerek alakíthatók ki. Ily módon a satuk gyorsan és hatékonyan felszerelhetők különböző gyorsszorító tartókra.
Szállítási terjedelem
Állítható hosszirányú ütköző, oszlopkészlet befogási hossz és orsóhosszabbítás max 75 mm, valamint 4 db. hengeres illesztőszeg DIN 6325 4X20 és kezelőszerszám.
Egyedi igényre
Oszlop készlet a befogási hossz kiterjesztéséhez (100 mm vagy 150 mm).
Accessory
Tartozékok 33225.
Alaplemezek 34031.
Pozicionáló asztalok 34031-05.
Bázis gyorsszorító tartók 33227-05.
Bázis gyorsszorító tartók 34006.
Bázis gyorsszorító tartók 34021.
Keresztasztalok 34031-10.
Gyorsszorító tartó sarokidom elemmel 33227-10.
Gyorsszorító tartók, sarokidom elemekkel, forgatható 34007.
Gyorsszorító tartók, forgatható 34007-02.
Alaplemezek 34031.
Pozicionáló asztalok 34031-05.
Bázis gyorsszorító tartók 33227-05.
Bázis gyorsszorító tartók 34006.
Bázis gyorsszorító tartók 34021.
Keresztasztalok 34031-10.
Gyorsszorító tartó sarokidom elemmel 33227-10.
Gyorsszorító tartók, sarokidom elemekkel, forgatható 34007.
Gyorsszorító tartók, forgatható 34007-02.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.