text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Precíziós csavaros satu
Kivitel 1
miniatűr építési forma
Alak
A
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
nemesacél
B=Szélesség
15
H=Magasság
15
L=Hossz
50
Acélkulcs
1.4021
B1
1,7
B3
8,5
D
13,5
D1
M04X5
D4
M02
H1
8,5
H2
3
H3
1,8
H5
6,3
H6
3,3
L1
66,5-80,5
L2
42
L3
4
L4
39
L5
5,5
L6
3
L7
4
Löket S
14
UNSPSC Code
27112108
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
Precíziós csavaros satu: nemesacél vagy alumínium.
Szorítópofák: nemesacél vagy műanyag.
Kivitel
Matt eloxált alumínium.
További információk
A miniatűr precíziós satuk rugalmas megoldást jelentenek kisméretű munkadarabok pozicionálására és rögzítésére mérőberendezéseken, mikroszkópokon, profilprojektorokon stb. Ideális kisméretű munkadarabok befogásához, méréséhez és megmunkálásához.

A szorítópofák prizmákkal vannak kialakítva a hengeres munkadarabok könnyebb és pontosabb rögzítése érdekében.

A rozsdamentes acél szorítópofák és a műanyag szorítópofák párhuzamossága 0,02 mm, szögpontossága 0,04 mm.
Szállítási terjedelem
1x precíziós csavaros satu.
2x nemesacél szorítópofa.
2x Szorítópofa, műanyag.
Accessory
Szorítópofák 33225-15, valamint szerelőlapok 33225-16.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak