Precíziós csavaros satu miniatűr építési forma alumínium matt és eloxált 33225-10-35321
- Alkalmas kis alkatrészek rögzítésére, mérésére és megmunkálására a mérőrendszereken, mikroszkópon, profilprojektorokon stb.
- Alkatrészek pontos rögzítése
- Nagy párhuzamos és szögpontosság
- Cserélhető szorítópofák
- Sokoldalúan alkalmazható
Mennyiségi egység
232,77 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Precíziós csavaros satu
Kivitel 1
miniatűr építési forma
Alak
C
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
matt és eloxált
Komponens
anyaga
nemesacél
B=Szélesség
35
H=Magasság
35
L=Hossz
100
B1
3
B3
21
D
27,6
D1
M05X10
D4
M5
D5
M04x8
H1
21
H2
4
H3
5
H5
14,4
H6
7
L1
125-157
L2
83
L3
8,5
L4
59
L5
20,5
L6
6
L7
8,2
L8
23,5
L9
34
Löket
S
32
UNSPSC Code
27112108
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
Precíziós csavaros satu: nemesacél vagy alumínium.
Szorítópofák: nemesacél vagy műanyag.
Szorítópofák: nemesacél vagy műanyag.
Kivitel
Matt eloxált alumínium.
További információk
A miniatűr precíziós satuk rugalmas megoldást jelentenek kisméretű munkadarabok pozicionálására és rögzítésére mérőberendezéseken, mikroszkópokon, profilprojektorokon stb. Ideális kisméretű munkadarabok befogásához, méréséhez és megmunkálásához.
A szorítópofák prizmákkal vannak kialakítva a hengeres munkadarabok könnyebb és pontosabb rögzítése érdekében.
A rozsdamentes acél szorítópofák és a műanyag szorítópofák párhuzamossága 0,02 mm, szögpontossága 0,04 mm.
A szorítópofák prizmákkal vannak kialakítva a hengeres munkadarabok könnyebb és pontosabb rögzítése érdekében.
A rozsdamentes acél szorítópofák és a műanyag szorítópofák párhuzamossága 0,02 mm, szögpontossága 0,04 mm.
Szállítási terjedelem
1x precíziós csavaros satu.
2x nemesacél szorítópofa.
2x Szorítópofa, műanyag.
2x nemesacél szorítópofa.
2x Szorítópofa, műanyag.
Accessory
Szorítópofák 33225-15, valamint szerelőlapok 33225-16.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.