Precíziós csavaros satu miniatűr építési forma alumínium matt és eloxált 33225-10-25231
- Alkalmas kis alkatrészek rögzítésére, mérésére és megmunkálására a mérőrendszereken, mikroszkópon, profilprojektorokon stb.
- Alkatrészek pontos rögzítése
- Nagy párhuzamos és szögpontosság
- Cserélhető szorítópofák
- Sokoldalúan alkalmazható
Mennyiségi egység
182,53 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Precíziós csavaros satu
Kivitel 1
miniatűr építési forma
Alak
B
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
matt és eloxált
Komponens
anyaga
nemesacél
B=Szélesség
25
H=Magasság
25
L=Hossz
75
B1
3
B2
12,5
B3
15
D
19,7
D1
M04X7
D2
M04X5
D3
M5x8
D4
M4
H1
15
H2
4
H3
3
H4
9
H5
10,3
H6
5
L1
93,5-116,5
L2
62,5
L3
6,25
L4
59
L5
8
L6
4,5
L7
6,2
Löket
S
23
UNSPSC Code
27112108
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
Precíziós csavaros satu: nemesacél vagy alumínium.
Szorítópofák: nemesacél vagy műanyag.
Szorítópofák: nemesacél vagy műanyag.
Kivitel
Matt eloxált alumínium.
További információk
A miniatűr precíziós satuk rugalmas megoldást jelentenek kisméretű munkadarabok pozicionálására és rögzítésére mérőberendezéseken, mikroszkópokon, profilprojektorokon stb. Ideális kisméretű munkadarabok befogásához, méréséhez és megmunkálásához.
A szorítópofák prizmákkal vannak kialakítva a hengeres munkadarabok könnyebb és pontosabb rögzítése érdekében.
A rozsdamentes acél szorítópofák és a műanyag szorítópofák párhuzamossága 0,02 mm, szögpontossága 0,04 mm.
A szorítópofák prizmákkal vannak kialakítva a hengeres munkadarabok könnyebb és pontosabb rögzítése érdekében.
A rozsdamentes acél szorítópofák és a műanyag szorítópofák párhuzamossága 0,02 mm, szögpontossága 0,04 mm.
Szállítási terjedelem
1x precíziós csavaros satu.
2x nemesacél szorítópofa.
2x Szorítópofa, műanyag.
2x nemesacél szorítópofa.
2x Szorítópofa, műanyag.
Accessory
Szorítópofák 33225-15, valamint szerelőlapok 33225-16.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.