text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Központosító befogó
Kivitel 1
gyorsszorító tartókhoz
Kivitel 2
tartozékokkal
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
kemény bevonattal
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
felületedzett
B=Szélesség
150
D=átmérő
4,05
H=Magasság
74
L=Hossz
3
SW=kulcsnyílás
5,9
B1
60
B2
40
B3
5
B4
50
H1
77
L1
25
L2
25
L3
60
L4
6,5
L5
6,5
Löket S
0-120
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
Alaptest, alumínium.
Pofák, acél.
Kivitel
Alaptest, kemény bevonatú.
Pofák, felületedzett és precíziósan köszörült.
További információk
A mérésekhez a precíziós központosító befogó rugalmas megoldást kínál a munkadarabok egyszerű és gyors pozicionálására és rögzítésére mérőgépeken. A beszorítás a süllyesztett pofák vagy a pofákba helyezhető csapok segítségével lehetséges. Ily módon a belső furatos munkadarabok is beszoríthatók.

A precíziós központosító befogó az összes (bázis) gyorsszorító tartóval csatlakoztatható, így gyorsváltó rendszerek alakíthatók ki. Ily módon a központosító befogók gyorsan és hatékonyan felszerelhetők különböző gyorsszorító tartókra.
Szállítási terjedelem
Állítható hosszirányú ütköző, 4 darab hengeres illesztőszeg DIN 6325 4X20 és kezelőszerszám.
Rajzi hivatkozás
1) Állítható hosszirányú ütköző
2) Hengeres illesztőszeg
Accessory
Tartozékok 33225.
Alaplemezek 34031.
Pozicionáló asztalok 34031-05.
Bázis gyorsszorító tartók 33227-05.
Bázis gyorsszorító tartók 34006.
Bázis gyorsszorító tartók 34021.
Keresztasztalok 34031-10.
Gyorsszorító tartó sarokidom elemmel 33227-10.
Gyorsszorító tartók, sarokidom elemekkel, forgatható 34007.
Gyorsszorító tartók, forgatható 34007-02.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak