text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Precíziós hárompofás tokmány
Kivitel 1
kompakt
Alak
B
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
edzett és csupasz
A1
1-18
A2
18-36
A3
36-54
B1
60
D
50
D1
52,5
D2
11
E1
17-35
E2
35-53
E4
7,8
H
55,8
H1
46,3
H2
4
L3
60
UNSPSC Code
27112108
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
Alaptest és pofák, acél.
Ø100 átmérőtől kezdve alaptest alumínium, pofák acél.
Gyorsszorító felfogó, alumínium.
Kivitel
Alaptest, fémtiszta, pofák edzett, fémtiszta.
Ø100 átmérőtől kezdve az alaptest keményre eloxált, pofák edzett, fémtiszta.
Gyorsszorító felfogó, kemény bevonatú.
További információk
Ezek a pofás tokmányok minden olyan követelménynek megfelelnek, amelyeknél kis szorítóerőre, viszont igen nagy pontosságra van szükség. Kör keresztmetszetű munkadarabok belső- és külső befogásához. A munkadarab beszorítása egyszerűen a feszítőgyűrű vagy a mellékelt szorítókar kézi forgatásával történik. Az edzett szorítópofák kívül lépcsős kivitelűek és megfordíthatók. A megfordításhoz minden szorítópofa két számmal van megjelölve. A szorítópofán található szám kifelé mutat és egyeznie kell az alaptesten látható számmal.

Pofás tokmány D=34 kezelőszerszám nélkül.
Pofás tokmány D=50 kezelőszerszámmal és egyenként három stifttel (Ø 2 mm) 12 és 18 mm hosszban.
Pofás tokmány D=65 kezelőszerszámmal és egyenként három stifttel (Ø 2 mm) 12 és 18 mm hosszban.
Pofás tokmány D=100 kezelőszerszámmal és egyenként három stifttel (Ø 3 mm) 12, 18 és 24 mm hosszban.
Pofás tokmány D=160 kezelőszerszámmal és egyenként három stifttel (Ø 4 mm) 18 és 24 mm hosszban.

A stiftek behelyezhetők a pofa felső részén, és a kisebb munkadarabok jobb beszorítására szolgálnak. A stiftek leszerelhetők.

Körfutási pontosság < 0,03 mm
Síkfutási pontosság < 0,01 mm
Befogás ismétlési pontossága < 0,01 mm

A hárompofás tokmányok az összes (bázis) gyorsszorító tartóval csatlakoztathatók és gyorsváltó rendszer alakítható ki. Ily módon a hárompofás tokmányok gyorsan és hatékonyan felszerelhetők különböző gyorsszorító tartókra.
Rajzi hivatkozás
1) Méretek a gyorsszorító felfogóhoz
2) Hengeres illesztőszeg
Accessory
Alaplemezek 34031.
Pozicionáló asztalok 34031-05.
Bázis gyorsszorító tartók 33227-05.
Bázis gyorsszorító tartók 34006.
Bázis gyorsszorító tartók 34021.
Keresztasztalok 34031-10.
Gyorsszorító tartó sarokidom elemmel 33227-10.
Gyorsszorító tartók, sarokidom elemekkel, forgatható 34007.
Gyorsszorítótartók, forgatható 34007-02.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak