text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Precíziós hárompofás tokmány
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
acél
A1
2,5-70
A2
42-120
A3
100-160
D
160
D1
164
D2
34
D3
96
E1
38-100
E2
90-160
E4
20
H
78,5
H1
53
H2
10
UNSPSC Code
27112702
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
Acél alaptest és pofák.
Ø100 mérettől alumínium alaptest, acél pofák.
Kivitel
Fényes alaptest, edzett, fényes pofák.
Ø100 mérettől keményre eloxált alaptest, edzett, fényes pofák.
További információk
Ezek a pofás tokmányok minden olyan követelménynek megfelelnek, amelyeknél kis szorítóerő, de igen nagy pontosság szükséges. Kör keresztmetszetű munkadarabok belső- és külső befogására. A munkadarab befogása a szorítógyűrű egyszerű elforgatásával kézzel vagy a mellékelt szorítókarral történik. Az edzett szorítópofák lépcsős kivitelűek és megfordíthatók. A megfordításhoz minden szorítópofa két számmal van megjelölve. A szorítópofán található számnak meg kell egyeznie az alaptesten található számmal.

Pofás tokmány D=50 kezelőszerszámmal és egyenként három stifttel (Ø 2 mm) 12 és 18 mm hosszban.
Pofás tokmány D=64 kezelőszerszámmal és egyenként három stifttel (Ø 2 mm) 12 és 18 mm hosszban.
Pofás tokmány D=104 kezelőszerszámmal és egyenként három stifttel (Ø 3 mm) 12, 18 és 24 mm hosszban.
Pofás tokmány D=160 kezelőszerszámmal és egyenként három stifttel (Ø 4 mm) 18 és 24 mm hosszban.

A stiftek behelyezhetők a pofa felső részén, és a kisebb munkadarabok jobb befogására szolgálnak. A stiftek leszerelhetők.

Körfutás < 0,03 mm
Síkfutás < 0,01 mm
Befogási ismétlési pontosság < 0,01 mm
Rajzi hivatkozás
1) Csatlakozási méretek lent, tokmányhoz 100 és 160 mm.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak