Precíziós hárompofás tokmány acél 33226-64
- Nagy pontosság
- Belső és külső befogáshoz
- Megfordítható szorítópofák
Mennyiségi egység
708,51 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Precíziós hárompofás tokmány
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
acél
A1
1-30
A2
18-48
A3
36-66
D
65
D1
66
D2
13
D3
40
E1
17-47
E2
35-65
E4
7,8
H
37,5
H1
28
H2
4
UNSPSC Code
27112702
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
Acél alaptest és pofák.
Ø100 mérettől alumínium alaptest, acél pofák.
Ø100 mérettől alumínium alaptest, acél pofák.
Kivitel
Fényes alaptest, edzett, fényes pofák.
Ø100 mérettől keményre eloxált alaptest, edzett, fényes pofák.
Ø100 mérettől keményre eloxált alaptest, edzett, fényes pofák.
További információk
Ezek a pofás tokmányok minden olyan követelménynek megfelelnek, amelyeknél kis szorítóerő, de igen nagy pontosság szükséges. Kör keresztmetszetű munkadarabok belső- és külső befogására. A munkadarab befogása a szorítógyűrű egyszerű elforgatásával kézzel vagy a mellékelt szorítókarral történik. Az edzett szorítópofák lépcsős kivitelűek és megfordíthatók. A megfordításhoz minden szorítópofa két számmal van megjelölve. A szorítópofán található számnak meg kell egyeznie az alaptesten található számmal.
Pofás tokmány D=50 kezelőszerszámmal és egyenként három stifttel (Ø 2 mm) 12 és 18 mm hosszban.
Pofás tokmány D=64 kezelőszerszámmal és egyenként három stifttel (Ø 2 mm) 12 és 18 mm hosszban.
Pofás tokmány D=104 kezelőszerszámmal és egyenként három stifttel (Ø 3 mm) 12, 18 és 24 mm hosszban.
Pofás tokmány D=160 kezelőszerszámmal és egyenként három stifttel (Ø 4 mm) 18 és 24 mm hosszban.
A stiftek behelyezhetők a pofa felső részén, és a kisebb munkadarabok jobb befogására szolgálnak. A stiftek leszerelhetők.
Körfutás < 0,03 mm
Síkfutás < 0,01 mm
Befogási ismétlési pontosság < 0,01 mm
Pofás tokmány D=50 kezelőszerszámmal és egyenként három stifttel (Ø 2 mm) 12 és 18 mm hosszban.
Pofás tokmány D=64 kezelőszerszámmal és egyenként három stifttel (Ø 2 mm) 12 és 18 mm hosszban.
Pofás tokmány D=104 kezelőszerszámmal és egyenként három stifttel (Ø 3 mm) 12, 18 és 24 mm hosszban.
Pofás tokmány D=160 kezelőszerszámmal és egyenként három stifttel (Ø 4 mm) 18 és 24 mm hosszban.
A stiftek behelyezhetők a pofa felső részén, és a kisebb munkadarabok jobb befogására szolgálnak. A stiftek leszerelhetők.
Körfutás < 0,03 mm
Síkfutás < 0,01 mm
Befogási ismétlési pontosság < 0,01 mm
Rajzi hivatkozás
1) Csatlakozási méretek lent, tokmányhoz 100 és 160 mm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.