text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Apródarab befogó
Kivitel 1
with internal clamping
Alak
C
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett és nikkelezett
Komponens anyaga
alumínium
Komponens felülete
kemény bevonattal
H=Magasság
120
B1
60
D max.
30
D min.
5
D1
22
H1
70
H2
95
H3
16
H4
2
L3
60
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
Alaptest, acél.
Gyorsszorító felfogó, alumínium.
Kivitel
Alaptest, edzett és vegyileg nikkelezett.
Gyorsszorító felfogó, kemény bevonatú.
További információk
Kisméretű munkadarab befogó különböző szorítófelülettel kisméretű munkadarabok befogására. Sík felületű és forgásszimmetrikus vagy furatos alkatrészek is beszoríthatók. Tökéletes alkalmazás a méréstechnikához.

A C alak esetében a befogási átmérő 3 mm-es lépésekben csökken (első fokozat 4 mm).

A kisméretű munkadarab befogók az összes (bázis) gyorsszorító tartóval csatlakoztathatók és gyorscserélő rendszer alakítható ki. Így a kisméretű munkadarab befogók gyorsan és hatékonyan felszerelhetők különböző gyorsszorító tartókra.
Accessory
Alaplemezek 34031.
Pozicionáló asztalok 34031-05.
Bázis gyorsszorító tartók 33227-05.
Bázis gyorsszorító tartók 34006.
Bázis gyorsszorító tartók 34021.
Keresztasztalok 34031-10.
Gyorsszorító tartó sarokidom elemmel 33227-10.
Gyorsszorító tartók, sarokidom elemekkel, forgatható 34007.
Gyorsszorítótartók, forgatható 34007-02.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak