text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Small-parts clamp
Version 1
smooth
Form
A
Main material
steel
Surface finish body
hardened and nickel plated
Component material
aluminium
Surface finish component
hard-coated
B=Width
12
H=Height
100
B1
60
D1
12
H1
72
H2
92
L max.
5
L min.
0,5
L3
60
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
Description

Anyag
Alaptest, acél.
Gyorsszorító felfogó, alumínium.
Kivitel
Alaptest, edzett és vegyileg nikkelezett.
Gyorsszorító felfogó, kemény bevonatú.
További információk
Kisméretű munkadarab befogó különböző szorítófelülettel kisméretű munkadarabok befogására. Sík felületű és forgásszimmetrikus vagy furatos alkatrészek is beszoríthatók. Tökéletes alkalmazás a méréstechnikához.

A C alak esetében a befogási átmérő 3 mm-es lépésekben csökken (első fokozat 4 mm).

A kisméretű munkadarab befogók az összes (bázis) gyorsszorító tartóval csatlakoztathatók és gyorscserélő rendszer alakítható ki. Így a kisméretű munkadarab befogók gyorsan és hatékonyan felszerelhetők különböző gyorsszorító tartókra.
Accessory
Alaplemezek 34031.
Pozicionáló asztalok 34031-05.
Bázis gyorsszorító tartók 33227-05.
Bázis gyorsszorító tartók 34006.
Bázis gyorsszorító tartók 34021.
Keresztasztalok 34031-10.
Gyorsszorító tartó sarokidom elemmel 33227-10.
Gyorsszorító tartók, sarokidom elemekkel, forgatható 34007.
Gyorsszorítótartók, forgatható 34007-02.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak