Adapter precíziós satukhoz alumínium kemény bevonattal 33225-20-25
- Compatible with quick-action clamps
Mennyiségi egység
€149.40
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Adapter
Kivitel 1
precíziós satukhoz
Alak
B
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
kemény bevonattal
B=Szélesség
60
H=Magasság
28
L=Hossz
60
Alábbiakhoz
33225-10-25230, 33225-10-25231
H1
20
H3
8
L1
75
L2
62,5
UNSPSC Code
27112108
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
Material
Adapter aluminium.
Version
Hard-coated aluminium.
Note
The aluminium adapter for precision vice are accessories to the precision vices and mini precision vices. By using this adapter together with a quick-action clamp, a precision vice can be connected to a quick-change system. The adapter enables the precision vice to be mounted onto various quick-action clamps quickly and effectively.
Drawing reference
2) DIN 7911 M4x12
Accessory
Precision vice 33225, mini precision vice 33225-10, angle element 33227-10 and quick-action clamp 33227-05.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.