text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Adapter
Kivitel 2
precíziós hárompofás tokmányok
Alak
B
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
kemény bevonattal
B=Szélesség
60
H=Magasság
20
L=Hossz
60
Alábbiakhoz
33226-100, 33226-160
UNSPSC Code
27112108
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
Adapter alumínium
Kivitel
Alumínium kemény bevonatú.
További információk
Az adapterek az alumínium hárompofás tokmányhoz a hárompofás tokmány tartozékaként szolgálnak. Az adapter segítségével a hárompofás tokmányok összeszerelhetők a gyorsszorító tartóval, így gyorscserélő rendszer alakítható ki. Így a hárompofás tokmányok gyorsan és hatékonyan felszerelhetők különböző gyorsszorító tartókra.
Rajzi hivatkozás
2) DIN 912 M6x20
Accessory
Hárompofás tokmány 33226, szögvas elemek 33227-10 és gyorsszorító tartó 33227-05.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak