text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pozicionálóasztal
Kivitel 1
with quick-action clamp
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
kemény bevonattal
Komponens anyaga
alumínium
Komponens felülete
kemény bevonattal
B=Szélesség
60
D=átmérő
59
H=Magasság
23,5
L=Hossz
53,5
B1
230
B2
210
B3
180
B4
166
B5
8,1
B6
125
D1
8,1
D2
24
D3
15
H1
30
H2
20
H3
10
H4
80
L1
77,5
L2
84,5
L3
200
L4
155
L5
15
L6
150
L7
125
L8
205,7
UNSPSC Code
27112108
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
Alaptest, alumínium.
Komponensek, nemesacél.
Kivitel
Alaptest, kemény bevonatú.
Komponensek, fémtiszta.
További információk
A pozicionáló asztal X- és Y-irányban fokozatmentesen állítható. A D1 furatokba vezetőcsapok helyezhetők úgy, hogy azok benyúlnak a gépasztal T-hornyába (1.1 ábra). Ily módon a mérőtengely mentén pontos eltolás lehetséges. Csapok nélkül a pozicionáló asztal elfordítható (1.2 ábra), az oválfuratokon keresztül mégis megbízhatóan rögzíthető. A T-hornyokkal nem rendelkező gépasztalokon a pozicionáló asztal nagy saját súlya hatására tetszőlegesen állítható és forgatható (1.3. ábra).

A vizsgálati darab a pozicionáló asztalon X- és Y-irányban lineárisan finoman beállítható, valamint 360° szögben forgatható. A fokozatmentes finombeállítás X- és Y-irányban +/- 12,5 mm-es tartományban történik. Az előtolás fordulatonként 0,5 mm.

A durva beállítás 360°-ban forgatható. A finombeállítás 0,33° fordulatonként. A rögzítés és stabil pozicionálás beszorítással történik.
Ez egy kompakt modell, így a vizsgálati darab pozicionálásához nincs szükség több modulra.

A pozicionáló asztal gyorsszorító tartóval rendelkezik. Így egy gyorsszorító felfogóval megoldható az összes cikk beszerelése és használata. A gyorsszorító tartó le is vehető, így a felfekvési felület bármely rögzítőelemhez használható és az állítható ütközőhöz illeszthető. Az ütköző is levehető. A gyorsszorító tartót egy M6-os csavarral rögzítik a pozicionáló asztalra.
Szállítási terjedelem
Anyák T-hornyokhoz DIN 508 07060-08, 07060-081 és 07060-082 (2 db cikkenként), valamint 2 recézett fejű gomb 06092-0208X20 és 2 vezetőcsap.
Accessory
Gyorsszorító tartó sarokidom elemmel 33227-10.
Gyorsszorító tartók sarokidom elemmel, forgatható 34007.
Gyorsszorító tartók, forgatható 34007-02
Precíziós satuk 33225-5003511.
Precíziós központosító befogók 34010.
Precíziós hárompofás tokmányok 34011
Adapterek 33226-05.
Tüskés felfogók 33227.
Kisméretű munkadarab befogó 34012.
Mágneses prizmák 34013.
Prizmák rugós szorítóval / leszorítóval 34013-05.
Prizmák 34013-10
Felfogólemezek 34032.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak