Felfogólemez with spring clamp alumínium kemény bevonattal 34032-0803002
- Beleértve 2 változatosan pozicionálható prizma
- Beleértve rugós szorítók / leszorítók
- Alkatrészek rögzítése szerszám nélkül
- Alkalmas felületi és kontúrmérésekhez
Mennyiségi egység
536,34 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogólemez
Kivitel 1
with spring clamp
Kivitel 2
gyorsszorító tartókhoz
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
kemény bevonattal
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
B=Szélesség
300
D1=Átmérő
6
D=átmérő
6
G=Menet
M6
H=Magasság
30
L=Hossz
80
SW=kulcsnyílás
3
B1
60
B10
25
B11
12,5
B2
25
B3
275
B4
250
B5
30
B6
10
B7
75
B8
50
B9
262,5
D2
15
H1
8
H2
100
H3
75
L1
50
L2
12,5
L3
60
L4
38
S
1
S1
1
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
Alaptest, alumínium.
Komponensek, nemesacél.
Komponensek, nemesacél.
Kivitel
Alaptest, kemény bevonatú.
Komponensek, fémtiszta.
Komponensek, fémtiszta.
További információk
A vizsgálati darab rugós szorítóval / leszorítóval szerszám nélkül rögzíthető a felfogólemezre. A prizmák 3 helyzetben szerelhetők fel vagy egyenes ütközőként is alkalmazhatók.
A felfogólemez hornya a mérőérzékelők átvezetésére használható.
A felfogólemez az összes (bázis) gyorsszorító tartóval csatlakoztatható, így gyorsváltó rendszerek alakíthatók ki. Ily módon a felfogólemezek gyorsan és hatékonyan felszerelhetők különböző gyorsszorító tartókra.
A felfogólemez hornya a mérőérzékelők átvezetésére használható.
A felfogólemez az összes (bázis) gyorsszorító tartóval csatlakoztatható, így gyorsváltó rendszerek alakíthatók ki. Ily módon a felfogólemezek gyorsan és hatékonyan felszerelhetők különböző gyorsszorító tartókra.
Szállítási terjedelem
Rugós szorítók / leszorítók 33260-10605010, Rugós szorítók / leszorítók 33260-10607510, oszlopok rugós szorítókhoz / leszorítókhoz 33262-0606X075, oszlopok rugós szorítókhoz / leszorítókhoz 33262-0606X100, 2 prizma rögzítővel.
Accessory
Alaplemezek 34031.
Pozicionáló asztalok 34031-05.
Keresztasztalok 34031-10.
Gyorsszorító tartó sarokidom elemmel 33227-10.
Gyorsszorító tartók, sarokidom elemmel, forgatható 34007.
Gyorsszorítótartók, forgatható 34007-02.
Rugós szorítók / leszorítók 33260.
Oszlopok 33262.
Pozicionáló asztalok 34031-05.
Keresztasztalok 34031-10.
Gyorsszorító tartó sarokidom elemmel 33227-10.
Gyorsszorító tartók, sarokidom elemmel, forgatható 34007.
Gyorsszorítótartók, forgatható 34007-02.
Rugós szorítók / leszorítók 33260.
Oszlopok 33262.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.