text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Alaplap
Kivitel 1
with quick-action clamp
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
kemény bevonattal
Komponens anyaga
alumínium
Komponens felülete
kemény bevonattal
B=Szélesség
60
D=átmérő
59
G1=MENET
M04
G=Menet
M8
H=Magasság
23,5
L=Hossz
53,5
B1
230
B2
210
B3
180
B4
166
B5
8,1
D1
8,1
D2
24
D3
12
H1
30
H2
20
H3
10
L1
77,5
L2
84,5
L3
200
L4
155
L5
15
L6
150
UNSPSC Code
27112108
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
Alaptest, alumínium.
Komponensek, nemesacél.
Kivitel
Alaptest, kemény bevonatú.
Komponensek, fémtiszta.
További információk
Az alaplap X- és Y-irányban fokozatmentesen állítható. A D1 furatokba vezetőcsapok helyezhetők úgy, hogy azok benyúlnak a gépasztal T-hornyába (1.1 ábra). Ily módon a mérőtengely mentén pontos eltolás lehetséges. Csapok nélkül az alaplap elfordítható (1.2 ábra), az oválfuratokon keresztül mégis megbízhatóan rögzíthető. A T-hornyokkal nem rendelkező gépasztalokon az alaplap saját súlya hatására tetszőlegesen állítható és elfordítható (1.3. ábra).
Az alaplap gyorsszorító tartóval rendelkezik. Így egy gyorsszorító felfogóval szerszám nélkül megoldható az összes cikk beszerelése és használata.
Szállítási terjedelem
Anyák T-hornyokhoz DIN 508 07060-08, 07060-081 és 07060-082 (2 db cikkenként), valamint 2 recézett fejű gomb 06092-0208X20 és 2 vezetőcsap.
Accessory
Keresztasztalok 34031-05.
Gyorsszorító tartó sarokidom elemmel 33227-10.
Gyorsszorító tartók sarokidom elemmel, forgatható 34007.
Gyorsszorító tartók, forgatható 34007-02
Precíziós satuk 33225-5003511.
Precíziós központosító befogók 34010.
Precíziós hárompofás tokmányok 34011
Adapterek 33226-05.
Tüskés felfogók 33227.
Apródarabok 34012.
Mágneses prizmák 34013.
Prizmák rugós szorítóval / leszorítóval 34013-05.
Prizmák 34013-10
Felfogólemezek 34032.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak