Mérőóratartó hosszú kivitel edzett acél barnított 33014-08180
- Alakos idomszerekhez
- Mérőórákhoz Ø8 mm befogószárral
Mennyiségi egység
230,98 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mérőóratartó
Kivitel 1
hosszú kivitel
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
L=szárhossz
180
A tapintócsaphoz szállításra kerül
1 alátét, 5,3 x 14 x 1 1 hatlapú anya, M5 1 nyomórugó
L1
130
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
Mérőóra és tapintócsap nélkül szállítva.
Mérőórák lásd 32540 és 32542.
Tapintócsap lásd 33020 ... 33026.
Mérőórák lásd 32540 és 32542.
Tapintócsap lásd 33020 ... 33026.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.