text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rugós szorító
Kivitel 1
villa alakú
Alaptest anyaga
nemesacél
D=Rögzítőfurat
12
L=Hossz
75
Kivitel
Villa
S
1,5
UNSPSC Code
31162800
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
Version
Bright.
Note
For holding small parts on measurement and control plates.
Accessory
Columns, stainless steel for spring clamps 33262.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak