text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rugós szorító
Kivitel 1
lekerekített heggyel
Alaptest anyaga
nemesacél
D=Rögzítőfurat
12
L=Hossz
80
Kivitel
kör
S
3
UNSPSC Code
31162800
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
Fémtiszta.
További információk
Apródarabok rögzítésére mérő- és ellenőrző lemezekre.
Accessory
Oszlopok, nemesacél 33262 rugós szorítók / leszorítók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak