Rugós szorító lekerekített heggyel nemesacél 33260-30406011
- Kis munkadarabok rögzítése mérő- és ellenőrző lemezeken
- Alkalmas oszlopokhoz, nemesacél, rugós szorítókhoz / leszorítókhoz 33262
Mennyiségi egység
42,10 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós szorító
Kivitel 1
lekerekített heggyel
Alaptest
anyaga
nemesacél
D=Rögzítőfurat
4
L=Hossz
60
Kivitel
kör
S
1,1
UNSPSC Code
31162800
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
Fémtiszta.
További információk
Apródarabok rögzítésére mérő- és ellenőrző lemezekre.
Accessory
Oszlopok, nemesacél 33262 rugós szorítók / leszorítók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.