text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Spring clamp
Version 1
flat
Main material
stainless steel
D=Fastening hole
12
L=Length
75
S
1
UNSPSC Code
31162800
Version
flat
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
Version
Bright.
Note
For holding small parts on measurement and control plates.
Accessory
Columns, stainless steel for spring clamps 33262.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought