text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Rugós csúcstámasszal
Kivitel 1
emelőbütyökkel
Alaptest anyaga
acél
Kezdőnyomás F1 kb. N
100
L1
324149
UNSPSC Code
41111610
Végnyomás F2 ca. N
137
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
Description

Anyag
Acél, golyó, PF 31 duroplaszt, fekete.
Kivitel
Barnított.
További információk
A 15 mm-es max. löket az emelőbütyök 180°-os elforgatásával érhető el.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought