text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzített központozócsúcs
Alaptest anyaga
acél
L=Hossz
113
L1
49
UNSPSC Code
41111610
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
1.2067.
Kivitel
edzett és köszörült, fémtiszta.
További információk
A rögzített központosító hegyen alkalmasak a következőkhöz: 33180, 33182 és 33184.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak