text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Column
Form
B
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D=diameter
12
G=Thread
M8
L=Length
100
L1
11,5
SW
4
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag

Nemesacél 1.4301.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Oszlopok rugós szorítók felfogásához / leszorítók 33260.

A C alak kiegészítőleg belső menettel rendelkezik, így az oszlop tetszőlegesen meghosszabbítható.
Accessory
Rugós szorítók / leszorítók, nemesacél 33260.
Tartólemezek 33263.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak