text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Oszlop
Alak
E
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D=átmérő
6
G=Menet
M6
L=Hossz
30
L1
8
SW
3
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél 1.4301.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Oszlopok rugós szorítók felfogásához / leszorítók 33260.

A C alak kiegészítőleg belső menettel rendelkezik, így az oszlop tetszőlegesen meghosszabbítható.
Accessory
Rugós szorítók / leszorítók, nemesacél 33260.
Tartólemezek 33263.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak