Oszlop nemesacél fémtiszta 33262-0404X050
- Rugós szorítók felfogására
Mennyiségi egység
20,42 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Oszlop
Alak
A
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=átmérő
4
G=Menet
M4
L=Hossz
50
L1
5
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél 1.4301.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Oszlopok rugós szorítók felfogásához / leszorítók 33260.
A C alak kiegészítőleg belső menettel rendelkezik, így az oszlop tetszőlegesen meghosszabbítható.
A C alak kiegészítőleg belső menettel rendelkezik, így az oszlop tetszőlegesen meghosszabbítható.
Accessory
Rugós szorítók / leszorítók, nemesacél 33260.
Tartólemezek 33263.
Tartólemezek 33263.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.