text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mérőszerkezet
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
szürkeöntvény
L L1 = 32 esetén (fixen álló központozó csúccsal 33190-02096)
444-524
L L1 = 49 esetén (fixen álló központozó csúccsal 33190-02113)
410-490
UNSPSC Code
41111610
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
Acél, GJL 200 tengelycsapágy.
Kivitel
Acél elemek, barnított, tengelycsapágy, festett.
További információk
Lásd mérőszerkezet alkalmazási példa.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak